22031.0012 - Spring Plunger
med rörlig kula och invändig sexkant      

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Den rörliga kulan minskar slitaget på motstycket, detta medför även en bättre låsning till motstycket. 

Plastkulan ger även en elektrisk isolering. 

Denna artikel 22031.0012 - Spring Plunger med rörlig kula och invändig sexkant       / Av automatstål, normalt fjädertryck (d1: M12) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med rörlig kula och invändig sexkant       (EH 22031.)

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel nr.:
22031.0012
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 49 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 90 °C
  • Vikt: 11 g
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Lager

  • plast 

Kula

  • Kullagerstål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22031.0012
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."