22050.0406 - Spring Plunger
med kula och spår

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 22050.0406 - Spring Plunger med kula och spår / Av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1: M6) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med kula och spår (EH 22050.)

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22050.0406
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22050.0406
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."