2B050.0152 - Spring Plunger
med kula och spår - TUM

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 2B050.0152 - Spring Plunger med kula och spår - TUM / Av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1: 5/8-11) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med kula och spår - TUM (EH 2B050.)

Material
Fj. tryck
gänglås          
d1
l [tum ]
Fj. tryck1) - F1 ~ [lb]
Fj. tryck1) - F2 ~ [lb]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
gänglås          :
utan gäng­låsning  
d1:
5/8-11
l [tum ]:
63/64 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 9 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 18 lb
Artikel nr.:
2B050.0152
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck, utan gäng­låsning  
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 tum 
  • Gänga: 2A-UNC
  • d2: 3/8 tum 
  • l: 63/64 tum 
  • Slag s: 0,096 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 482 °F
  • Vikt: 0,813 oz
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.              

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).                   

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B050.0152
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."