22060.0124 - Spring Plunger
med invändig sexkant

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 22060.0124 - Spring Plunger med invändig sexkant / Av automatstål, förstärkt fjädertryck (d1: M24) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med invändig sexkant (EH 22060.)

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Artikel nr.:
22060.0124
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 94 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 250 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 129 g
Spring Plunger
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M24 mm
Artikel nr.:
22070.0838
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Vikt: 258 g

Material

Upplägg

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer       

Montering

Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.

Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22060.0124
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."