22070.0540 - Spring Plunger
långt utförande  

Används som utstötare, spärr,  eller för att applicera tryck.

Denna artikel 22070.0540 - Spring Plunger långt utförande   / Kropp av automatstål, med förstärkt fjädertryck, med gänglåsning     (d1: M16, l1: 58 mm, Slag s: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    långt utförande   (EH 22070.)

Material
gänglås          
Fj. tryck
d1 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
gänglås          :
med gäng­låsning  
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Artikel nr.:
22070.0540
Dokument
Spring Plunger
  • Kropp av automatstål, med förstärkt fjädertryck, med gänglåsning    
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Slag s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 33 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 90 °C
  • Vikt: 56 g
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Stål, sätthärdat, svart

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning: polyamid beläggning (se teknisk bilaga för mer detaljer)

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer       

Montering

Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.

Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22070.0540
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."