Används som utstötare, spärr, eller för att applicera tryck.
Denna artikel 22070.0360 - Spring Plunger långt utförande / rostfritt stål, förstärkt fjädertryck, med gänglåsning (d1: M16, l1: 148 mm, Slag s: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift långt utförande (EH 22070.)
Upplägg
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning: polyamid beläggning (se teknisk bilaga för mer detaljer)
Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.
Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."