22080.0105 - Spring Plunger
glatt utförande, med krage och stift

För att lokalisera, fixera, som ett monteringsstöd, för att applicera tryck/lyft eller för att dämpa stopp.

Denna artikel 22080.0105 - Spring Plunger glatt utförande, med krage och stift / Kropp och stift i rostfritt stål (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    glatt utförande, med krage och stift (EH 22080.)

Material
Upplägg
Fj. tryck
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Upplägg:
Rostfritt stål 1.4305   
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel nr.:
22080.0105
Dokument
Spring Plunger
  • Kropp och stift i rostfritt stål
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 5 mm
  • Vikt: 1,1 g
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Rostfritt stål 1.4305   

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4303

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Montering

En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d1.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22080.0105
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."