Stoppskruv Med mässingstapp

EH 22760.

Stoppskruvarna användes till exempel för skonsammare stopp eller tryck på gängor, axlar och ytbehandlade arbetsstycken.

Ert urval resulterade i 52 träffar

Material
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22760.0522
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22760.0524
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22760.0526
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22760.0528
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Stoppskruv

Material

Dyna

  • Mässing

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22760. Stoppskruv – Med mässingstapp
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."