Kultryckskruv utan huvud, fingängad

EH 22720.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Fingängan möjliggör en exakt justering.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 52 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6263
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6264
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.6270
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.6273
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,4 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, fingängad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.