24300.0301 - U-handtag
för frontmontage

U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.

Dessa U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska design med god stabilitet och en enkel och tidlös design mjuk.

Denna artikel 24300.0301 - U-handtag för frontmontage / Aluminium, svart       (b: 20 mm, l1 ±0,25: 100 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag för frontmontage (EH 24300.)

Version
Material
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Aluminium, svart      
Material:
Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
49 mm
Artikel nr.:
24300.0301
Dokument
U-handtag
  • Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 100 mm
  • l2: 112 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • För cylinderskruv: M5
  • Vikt: 80 g
U-handtag

Material

Handtag

  • Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005

Montering

Montering sker från manöversidan med hjälp av en cylinderskruv.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24300.0301
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."