24321.0410 - Tubhandtag
rak

Rörhandtag används på t.ex. maskindörrar.

Denna artikel 24321.0410 - Tubhandtag rak / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 200 mm) är en variant av artikelgruppen Tubhandtag rak (EH 24321.)

Färg
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel nr.:
24321.0410
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Vikt: 200 g
Tubhandtag

Material

Handtag

  • Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur

Handtagsskaft

  • Zink gjutet   
  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Kåpa

  • Plast, ljusgrå

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24321.0410
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."