24321.0220 - Tubhandtag
rak

Rörhandtag används på t.ex. maskindörrar.

Denna artikel 24321.0220 - Tubhandtag rak / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 300 mm) är en variant av artikelgruppen Tubhandtag rak (EH 24321.)

Färg
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel nr.:
24321.0220
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Vikt: 230 g
Tubhandtag

Material

Handtag

  • Aluminium, eloxerat

Handtagsskaft

  • Zink gjutet   
  • Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta

Kåpa

  • Plast, ljusgrå

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24321.0220
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."