Tubhandtag rak, frontmontering

EH 24321.

Rörhandtag används på t.ex. maskindörrar.

Ert urval resulterade i 14 träffar

Färg
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0700
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Vikt: 320 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0705
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Vikt: 320 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0710
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Vikt: 360 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0715
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Vikt: 400 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0720
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Vikt: 440 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0725
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Vikt: 480 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
silver liknande RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0730
Dokument
Tubhandtag
  • silver liknande RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Vikt: 500 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0800
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Vikt: 300 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0805
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Vikt: 360 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0810
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Vikt: 360 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0815
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Vikt: 380 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0820
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Vikt: 440 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0825
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Vikt: 480 g
show article view
Tubhandtag
Färg:
svart liknande RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0830
Dokument
Tubhandtag
  • svart liknande RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Vikt: 500 g
show article view
Tubhandtag

Material

Handtag

  • Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Handtagsskaft

  • Aluminium, eloxerat
  • Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur

Kåpa

  • Plast, ljusgrå

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24321. Tubhandtag – rak, frontmontering
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."