24321.0615 - Tubhandtag
för frontmontage

Rörhandtag används på t.ex. maskindörrar.

Dessa rörhandtag tillverkade av aluminium kännetecknas genom dess ergonomiska och robusta konstruktion samt en modern design. Denna version är utrustad med vinklade handtagsfästen.

Denna artikel 24321.0615 - Tubhandtag för frontmontage / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) är en variant av artikelgruppen Tubhandtag för frontmontage (EH 24321.)

Färg
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
svart
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24321.0615
Dokument
Tubhandtag
  • svart
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Vikt: 493 g
Tubhandtag

Material

Handtag

  • Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur

Handtagsskaft

  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Kåpa

  • Plast, ljusgrå

Täcka

  • Plast, svart 

Not

Specialutförande på begäran. 

Montering

Handtagen kan monteras på detaljen framifrån (manöversidan) med cylinderskruvar. Hålet täcks med ett plastöverdrag.     

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24321.0615
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."