24750.0052 - Stjärnvred
plast 

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24750.0052
Dokument
Stjärnvred
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 16 g
Stjärnvred

Material

Kåpa

  • Thermoplast (PA), orange liknande RAL 2004

Handtag

  • Thermoplast (PA 6), svart liknande RAL 9005

Gängbussning

  • Rostfritt stål

Not

Specialutföranden, t.ex. avikande gängtyp på förfrågan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24750.0052
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."