24660.0380 - Stjärnvred
DIN 6336 lättmetall

Dessa stjärngrepp är tillverkade enligt DIN 6336.

Denna artikel 24660.0380 - Stjärnvred DIN 6336 lättmetall / Med invändig gänga, genomgående hål, form D (d1: 80 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6336 lättmetall (EH 24660.)

Version
Bild
Yta
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24660.0380
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, opolerat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Vikt: 218 g
  • t2: 20 mm
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Lättmetall AL, opolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24660.0380
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."