24661.0440 - Stjärnvred
DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten

Dessa stjärngrepp är tillverkade enligt DIN 6336.

Denna artikel 24661.0440 - Stjärnvred DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten / Med bottenhål med invändig gänga, form E (d1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten (EH 24661.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24661.0440
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 77 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål A2, mattblästrad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24661.0440
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."