24630.0440 - Stjärnvred
DIN 6335 lättmetall

Dessa handtag är tillverkade enligt DIN 6335.

Denna artikel 24630.0440 - Stjärnvred DIN 6335 lättmetall / Med bottenhål med invändig gänga, form E (d1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6335 lättmetall (EH 24630.)

Version
Bild
Yta
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24630.0440
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, opolerat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Vikt: 24 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Lättmetall AL, opolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24630.0440
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."