24630.0263 - Stjärnvred
DIN 6335 lättmetall

Dessa handtag är tillverkade enligt DIN 6335.

Denna artikel 24630.0263 - Stjärnvred DIN 6335 lättmetall / Med bottenhål form C (d1: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6335 lättmetall (EH 24630.)

Version
Bild
Yta
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24630.0263
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, opolerat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Vikt: 73 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Lättmetall AL, opolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24630.0263
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."