24750.0162 - Ställskruv med stjärnvred   
plast 

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24750.0162
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,9 g
Ställskruv med stjärnvred   

Material

Kåpa

  • Thermoplast (PA), orange liknande RAL 2004

Handtag

  • Thermoplast (PA 6), svart liknande RAL 9005

Skruv

  • Rostfritt stål

Not

Specialutföranden, t.ex. avikande gängtyp på förfrågan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24750.0162
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."