24741.0030 - Ställskruv med stjärnvred   
liknande DIN 6336, rostfritt stål

Dessa stjärngreppsskruvar är tillverkade enligt DIN 6336, men det är en version utan smutsiga kanter. Detta gör dessa stjärngreppsskruvar lämpliga för alla användningsområden med höga hygienkrav.

Denna artikel 24741.0030 - Ställskruv med stjärnvred    liknande DIN 6336, rostfritt stål / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 25 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred    liknande DIN 6336, rostfritt stål (EH 24741.)

Skruv
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikel nr.:
24741.0030
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 172 g
Ställskruv med stjärnvred   

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4308, precisionsgjutning, mattblästrad

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24741.0030
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."