24741.0130 - Ställskruv med stjärnvred   
liknande DIN 6336, rostfritt stål A4

Dessa stjärngreppsskruvar är tillverkade enligt DIN 6336, men det är en version utan smutsiga kanter. Detta gör dessa stjärngreppsskruvar lämpliga för alla användningsområden med höga hygienkrav.

Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Denna artikel 24741.0130 - Ställskruv med stjärnvred    liknande DIN 6336, rostfritt stål A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred    liknande DIN 6336, rostfritt stål A4 (EH 24741.)

Skruv
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
24741.0130
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 232 g
Ställskruv med stjärnvred   

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4408, precisionsgjutning, polerad

Skruv

  • Rostfritt stål A4
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24741.0130
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."