24790.0573 - Räfflad Skruv 
DIN 464

Räfflade muttrar är mycket mångsidiga. Tre materialversioner för de olika kraven

  • Stål, svärtat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål

finns tillgängliga.

Räfflade muttrar kan enkelt dras åt och lossas för hand. Den räfflade ytterytan på muttern förhindrar glidning när du drar åt/släpper med fingrarna

Alla räfflade skruvar är tillverkade i ett stycke. I motsats till den officiella standarden är dessa gängade upp till huvudet. Skruvarna kan därför inte skruvas in upp till kragen.

Denna artikel 24790.0573 - Räfflad Skruv  DIN 464 / (d1: M10, l: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Räfflad Skruv  DIN 464 (EH 24790.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24790.0573
Dokument
Räfflad Skruv 
  • Stål    
  • d1: M10
  • l: 20 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 107 g
Räfflad Skruv 

Material

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5.8

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24790.0573
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."