Alla räfflade skruvar är tillverkade i ett stycke. I motsats till den officiella standarden är dessa gängade upp till huvudet.
Denna artikel 24790.0475 - Räfflad Skruv DIN 464 / (d1: M3, l: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Räfflad Skruv DIN 464 (EH 24790.)
Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."