24480.0112 - Räfflad Mutter
DIN 6303

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med låspinne, form B
Bild:
2
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24480.0112
Dokument
Räfflad Mutter
  • Med låspinne, form B – Bild 2, Automatstål
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 förborrad: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Vikt: 121 g
  • lämplig låspinne DIN 7: 4,0 m6 x 32
Räfflad Mutter

Material

  • Automatstål, svartoxiderat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Montering

Form B: efter gemomborrning måste hålet vara inom H7 tolerans.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24480.0112
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."