24770.0332 - Plan Räfflad Skruv
DIN 653

Räfflade muttrar är mycket mångsidiga. Tre materialversioner för de olika kraven

  • Stål, svärtat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål

finns tillgängliga.

Räfflade muttrar kan enkelt dras åt och lossas för hand. Den räfflade ytterytan på muttern förhindrar glidning när du drar åt/släpper med fingrarna

Alla räfflade skruvar enligt DIN 653 är tillverkade i en enhet med gänga upp till huvudet (DIN-beteckning 'A'). Skruvarna kan därför inte skruvas in upp till huvudet.

Denna artikel 24770.0332 - Plan Räfflad Skruv DIN 653 / (d1: M6, l: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Plan Räfflad Skruv DIN 653 (EH 24770.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24770.0332
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 18 g
Plan Räfflad Skruv

Material

  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24770.0332
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."