24440.0422 - Justerbart Maskinhandtag   

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24440.0422
Dokument
Justerbart Maskinhandtag   
  • med skruv – Bild 2, Stål    
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Vikt: 422 g
Justerbart Maskinhandtag   

Material

Manöverspak

  • Stål, svartoxiderat

Innerdelar

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Skruv

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Kulknopp

  • Härdplast PF 31, svart, DIN 319

Not

Gänginsatsen är utbytbar.

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24440.0422
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."