24441.0930 - Justerbara Platta Spännhandtag   
med skruv

Justerbara spännhandtag används när svängområdet är begränsat eller när en specifik position krävs.   

Justerbart platt spännhandtag kännetecknas av dess låga konstruktion och är särskilt passande då det finns begränsat utrymme eller handtaget inte får sticka ut.  

Denna artikel 24441.0930 - Justerbara Platta Spännhandtag    med skruv / (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbara Platta Spännhandtag    med skruv (EH 24441.)

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
silver
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24441.0930
Dokument
Justerbara Platta Spännhandtag   
  • silver
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 446 g
Justerbara Platta Spännhandtag   

Material

Manöverspak

  • Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta

Innerdelar

  • Stål, svartoxiderat

Skruv

  • Stål, svartoxiderat

Täcka

  • Plast, ljusgrå

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24441.0930
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."