För låsning av dörrar, lådor och som ett transportstöd etc.
Detta lås fixerar 4 x 90 °.
Denna artikel 24100.0152 - Låshake Enkelsidig / (d1: M8) är en variant av artikelgruppen Låshake Enkelsidig (EH 24100.)
Manöverspak
Innerdelar
Skruv
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."