24400.0051 - Justerbart spännhandtag
med skruv

Justerbara spännspakar har flera tillämpningar när utrymmet är begränsat eller ett specifikt spakläge krävs.

Denna artikel 24400.0051 - Justerbart spännhandtag med skruv / (d1: 14 mm, d2: M5, l1: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbart spännhandtag med skruv (EH 24400.)

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel nr.:
24400.0051
Dokument
Justerbart spännhandtag
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Vikt: 36 g
Justerbart spännhandtag

Material

Manöverspak

  • Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur

Innerdelar

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Skruv

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Not

Skruvdelen kan bytas ut.

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24400.0051
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."