24330.0241 - Handtag med vev
DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79

Dessa handtag har skarven blästrats och slipats.Navet maskinbearbetat.

Denna artikel 24330.0241 - Handtag med vev DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79 / Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D (l: 125 mm, s H11: 17 mm) är en variant av artikelgruppen Handtag med vev DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79 (EH 24330.)

Version
l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
24330.0241
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
  • Vikt: 455 g
Handtag med vev

Material

Maskinhandtag

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Handtag

  • Gjutjärn (GGG), plastbelagd, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24330.0241
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."