Dessa handtag har skarven blästrats och slipats.Navet maskinbearbetat.
Denna artikel 24330.0240 - Handtag med vev DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79 / Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Handtag med vev DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79 (EH 24330.)
Maskinhandtag
Handtag
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws