24570.0341 - Handhjul skivtyp
DIN 3670

Det finns greppfördjupningar på baksidan.

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Denna artikel 24570.0341 - Handhjul skivtyp DIN 3670 / Utan stålbussning, form N, med kilspår   (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul skivtyp DIN 3670 (EH 24570.)

Version
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår  
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
24570.0341
Dokument
Handhjul skivtyp
  • Utan stålbussning, form N, med kilspår  
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 8 mm
  • Vikt: 1670 g
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 29,3 mm
Handhjul skivtyp

Material

Handhjul

  • Aluminium kokillgjutet

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24570.0341
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."