24590.0330 - Handhjul
DIN 950 lättmetall

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Denna artikel 24590.0330 - Handhjul DIN 950 lättmetall / Med kilspår, med rot handtag EH 24460. from N-F/G/ ( tidigareD 3) (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul DIN 950 lättmetall (EH 24590.)

Version
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med kilspår, med rot handtag EH 24460. from N-F/G/ ( tidigareD 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24590.0330
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår, med rot handtag EH 24460. from N-F/G/ ( tidigareD 3) – Bild 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: M10
  • l1: ~ 45 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 6 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 20,8 mm
  • Vikt: 970 g
  • l3: ~ 75 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98: 25 mm
Handhjul

Material

Handhjul

  • Lättmetall AL

Maskinhandtag DIN 98 EH 24460. roterbart 

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24590.0330
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."