24580.0540 - Handhjul
DIN 950 gjutgods  

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Denna artikel 24580.0540 - Handhjul DIN 950 gjutgods   / Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (tidigare F 3)   (d1: 250 mm, d2 H7: 22 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul DIN 950 gjutgods   (EH 24580.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (tidigare F 3)  
Bild:
2
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24580.0540
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (tidigare F 3)   – Bild 2
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 50 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 28 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 6 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 24,8 mm
  • Vikt: 4160 g
  • l3: ~ 100 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98: 32 mm
Handhjul

Material

Handhjul

  • Gjutgods GG 

Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24580.0540
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."