24580.0245 - Handhjul
DIN 950 gjutgods  

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Denna artikel 24580.0245 - Handhjul DIN 950 gjutgods   / Utan kilspår, med rot handtag EH 24460. form B-F/G ( tidigare D 4) (d1: 315 mm, d2 H7: 26 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul DIN 950 gjutgods   (EH 24580.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan kilspår, med rot handtag EH 24460. form B-F/G ( tidigare D 4)
Bild:
2
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
24580.0245
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår, med rot handtag EH 24460. form B-F/G ( tidigare D 4) – Bild 2
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 56 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 33 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 6185 g
  • l3: ~ 95 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98: 32 mm
Handhjul

Material

Handhjul

  • Gjutgods GG 

Maskinhandtag DIN 98 EH 24460. roterbart 

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24580.0245
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."