24580.0130 - Handhjul
DIN 950 gjutgods  

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Denna artikel 24580.0130 - Handhjul DIN 950 gjutgods   / Med kilspår utan handtag form N-F/A ( tidigare A 3) (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul DIN 950 gjutgods   (EH 24580.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A ( tidigare A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24580.0130
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A ( tidigare A 3) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 6 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 20,8 mm
  • Vikt: 2142 g
Handhjul

Material

Handhjul

  • Gjutgods GG 

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24580.0130
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."