24580.0115 - Handhjul
DIN 950 gjutgods  

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Denna artikel 24580.0115 - Handhjul DIN 950 gjutgods   / Med kilspår utan handtag form N-F/A ( tidigare A 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul DIN 950 gjutgods   (EH 24580.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A ( tidigare A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24580.0115
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A ( tidigare A 3) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 5 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 16,3 mm
  • Vikt: 902 g
Handhjul

Material

Handhjul

  • Gjutgods GG 

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24580.0115
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."