Spännvinkel

EH 1505.200 - EH 1605.400

Ert urval resulterade i 4 träffar

System
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Antal fästhål    n
Antal hålrader

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
4
Antal hålrader:
2 x 7
Artikel nr.:
1505.200
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • System: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Antal hålrader: 2 x 7
  • Vikt: 19 kg
show article view
Spännvinkel
System:
L12
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
6
Antal hålrader:
3 x 9
Artikel nr.:
1505.400
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • System: L12
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 3 x 9
  • Vikt: 39 kg
show article view
Spännvinkel
System:
L16
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
4
Antal hålrader:
2 x 7
Artikel nr.:
1605.200
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • System: L16
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 4
  • Antal hålrader: 2 x 7
  • Vikt: 19 kg
show article view
Spännvinkel
System:
L16
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
6
Antal hålrader:
3 x 9
Artikel nr.:
1605.400
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • System: L16
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 3 x 9
  • Vikt: 38 kg
show article view
Spännvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1505.200 - EH 1605.400 Spännvinkel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."