Spännelement

EH 1510.100 - EH 1610.100

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
1510.100
CAD
Dokument
Spännelement
  • System: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Vikt: 8177 g
show article view
Spännelement
System:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
1610.100
CAD
Dokument
Spännelement
  • System: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Vikt: 14597 g
show article view
Spännelement

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1510.100 - EH 1610.100 Spännelement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."