1651.700 - Positioneringsstycke
cylindrisk

System
l1 [mm]
d [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
1651.700
Dokument
Positioneringsstycke
  • System: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Vikt: 1065 g
Positioneringsstycke

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1651.700
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."