1555.500 - Positionerings­skruv

System
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Artikel nr.:
1555.500
Dokument
Positioneringsskruv
  • System: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Vikt: 61 g
Positioneringsskruv

Material

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10.9
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1555.500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."