Gängad plugg

EH 1557.000 - EH 1657.000

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
1557.000
CAD
Dokument
Gängad plugg
  • System: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Gängad plugg
System:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
1657.000
CAD
Dokument
Gängad plugg
  • System: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Vikt: 5,8 g
show article view
Gängad plugg

Material

  • Plast
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1557.000 - EH 1657.000 Gängad plugg
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."