Fixturkub

EH 1508.200 - EH 1608.600

Ert urval resulterade i 4 träffar

System
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Antal fästhål    n
Antal hålrader

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
230 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
4
Antal hålrader:
4 x 7
Artikel nr.:
1508.200
CAD
Dokument
Fixturkub
  • System: L12
  • l1: 400 mm
  • l2: 230 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • h2: 75 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Antal hålrader: 4 x 7
  • Vikt: 97 kg
show article view
Fixturkub
System:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
6
Antal hålrader:
6 x 10
Artikel nr.:
1508.400
CAD
Dokument
Fixturkub
  • System: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 6 x 10
  • Vikt: 204 kg
show article view
Fixturkub
System:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
8
Antal hålrader:
8 x 12
Artikel nr.:
1508.600
CAD
Dokument
Fixturkub
  • System: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 8
  • Antal hålrader: 8 x 12
  • Vikt: 426 kg
show article view
Fixturkub
System:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
8
Antal hålrader:
8 x 12
Artikel nr.:
1608.600
CAD
Dokument
Fixturkub
  • System: L16
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 8
  • Antal hålrader: 8 x 12
  • Vikt: 420 kg
show article view
Fixturkub

Material

  • Gjutgods GG 

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1508.200 - EH 1608.600 Fixturkub
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."