Positioneringsstycke slät

EH 1586.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
slät, på båda sidor     
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.070
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • slät, på båda sidor      – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Vikt: 395 g
show article view
Positioneringsstycke
Version:
slät, på båda sidor / bredden kortad     
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.071
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • slät, på båda sidor / bredden kortad      – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Vikt: 324 g
  • h2: 6,4 mm
show article view
Positioneringsstycke
Version:
slät, på båda sidor / hög version    
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
51,4 mm
Artikel nr.:
1586.072
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • slät, på båda sidor / hög version     – Bild 3
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 40 mm
  • b1 -0,1: 44 mm
  • l4: 40 mm
  • h1: 51,4 mm
  • Vikt: 1601 g
show article view
Positioneringsstycke
Version:
räfflad och slät
Bild:
4
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.073
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • räfflad och slät – Bild 4
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • l3: 2 mm
  • Vikt: 407 g
  • h2: 13,4 mm
show article view
Positioneringsstycke

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat

Inlägg

  • Hårdmetall
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1586. Positioneringsstycke – slät
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."