Positioneringsstycke diamant belagd    

EH 1586.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
diamantbelagd, dubbelsidig    
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.010
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • diamantbelagd, dubbelsidig     – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Vikt: 406 g
show article view
Positioneringsstycke
Version:
diamantbelagd och slät
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.011
CAD
Dokument
Positioneringsstycke
  • diamantbelagd och slät – Bild 2
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Vikt: 403 g
show article view
Positioneringsstycke

Material

Upplägg

  • Diamantbeläggning

Kropp

  • Verktygsstål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1586. Positioneringsstycke – diamant belagd    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."