Slag till dorn

EH 3508.

Nyloninsatserna till SUPERCRAFT-mjukhammare (serie 3508) med sin hårdhet av ca 73 shore D är mycket hårda. Dessa vita polyamidinsatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. De består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. De tål de höga slagkrafterna från mjukhammare utan återstudsning. Dessutom är de beständiga mot olja och fett och används också på SUPERCRAFT-släggor, stansar och fallhammare. Dessa insatser finns i storlekar från D 10 mm till D 100 mm..

Produktegenskaper:

  • SUPERCRAFT-nyloninsats (polyamid).
  • Vit.
  • Hård.
  • Mycket slitstark.
  • Ingen flisning ens vid minusgrader.
  • Beständig mot olja och fett.
  • Finns i storlekar från D 10 mm till D 100 mm.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
10 mm
gewicht [g]:
1 g
Artikel nr.:
3508.010
Slag till dorn
  • Ø: 10 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 16 mm x 10,5 mm x 10,5 mm
  • Vikt: 1 g
  • GTIN: 4030618302155
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
12 mm
gewicht [g]:
2 g
Artikel nr.:
3508.012
Slag till dorn
  • Ø: 12 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 18 mm x 12,5 mm x 12,5 mm
  • Vikt: 2 g
  • GTIN: 4030618302162
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
15 mm
gewicht [g]:
4 g
Artikel nr.:
3508.015
Slag till dorn
  • Ø: 15 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 22 mm x 15,5 mm x 15,5 mm
  • Vikt: 4 g
  • GTIN: 4030618302179
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Insats

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3508. Slag till dorn
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."