EH 3556.
Perfekt vriden i 20° erbjuder den smidda och solida spiralformade klyvkilen en stor mängd klyvningsverkan och kommer inte ens att dra sig undan från klyvning av kvistigt trä. Slagplattan är slipad och avfasad. Trots sin vikt av 3.100 g möjliggör de påsatta ribborna på sidorna säker hantering och att kilen kan sättas in i träet. Lutande spår hindrar kilen från att studsa tillbaka - även i fryset trä. Dess orange pulverbeläggning gör att det alltid är enkelt att hitta kilen. En lämplig box av specialplast erbjuder säker transport. Den kan användas som perfekt komplettering till SIMPLEX-klyvsläggan (art nr 3007.160), SIMPLEX-släggor (art nr 3007.081-141) och andra skogssläggor från Halder (art nr 3366.0S3-0S6).
Produktegenskaper:
Dela 1 meter långa stockar
En hög klyvningsverkan uppnås genom den optimala vridningen i 20°, optimalt användbar i kombination med SIMPLEX-klyvsläggan och SIMPLEX-släggor, solid vriden klyvkil av smitt värmebehandlat stål, slipat slagplåt med avfasning, skärkanten är blankslipad, med styrspår, smidda diagonala spår och smidda påsatta ribbor på sidorna.
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Driv in stålkilar endast med en mjukhammare med plast slag. Slå stål på stål kan resultera i splittring.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."