Produktfilter
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Ø: 80 mm
Längd x Bredd x Höjd: 81 mm x 81 mm x 45 mm
Vikt: 195 g
GTIN: 4030618303923
show article view
Fler detaljer
Ø: 100 mm
Längd x Bredd x Höjd: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Vikt: 345 g
GTIN: 4030618303930
show article view
Material
Insats
Nylon, vit
hård
Mycket slitstarkt
ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
ljuddämpande
mycket kraftigt slag
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."