SIMPLEX-släggor i serie 3007 är utrustade med insatser av superplast på varje sida. Denna Halder toppsäljare är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. Denna produkt finns i 4 versioner: D 80 mm med en totalvikt av 3.090 g och en totallängd av 80 cm; D 100 mm med en totalvikt av 5.200 g och en totallängd av 100 cm; D 125 mm med en totalvikt av 7.700 g och även D 140 mm med en totalvikt av 7.900 g, båda av dem med en totallängd av 104 cm. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålkilar, byggnadsställningar, tältställningar, snickeriarbeten
Denna artikel 3007.141 - SIMPLEX-slägga Superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag / (Ø: 140 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slägga Superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag (EH 3007.)
Handtag
Inlägg
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."